(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)

通常価格(税別)
179,011円 ~ 202,460円
税込価格
196,912円 ~ 222,706円

【特長】・デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。・JSIMA(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • 測定範囲:
    13"(1.95mm/30m)
  • ねじ径(インチ):
    5/8インチ
  • 横(mm):
    156
  • 自動補正範囲:
    ±5°
  • 受光精度:
    1mm/2mm/5mm/10mm
  • 縦(mm):
    197
  • 電源:
    単1アルカリ乾電池
  • 保護等級:
    IP66

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000.0
525-6706
本体(HS-110L)、受光器(100DR)、収納ケース、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書、保証書

1個

179,011( 196,912円 )

2日目

7000.0
525-6705
本体(HS-110L)、受光器(100DR)、収納ケース、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書、保証書、三脚HS-OD

1個

202,460( 222,706円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。
・JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
【用途】
・土木、建築、測量
【セット内容】
・HS-110L、受光器100DR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました