(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STRONG-201070-1
AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m【1~2個入り】 カミセイカンショウザイ・マキダンボール

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
15,250円
税込単価
16,775円

【特長】・薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 幅(mm):
    200
  • 長さ(m):
    700
  • 色:
    半透明
  • 材質1:
    PE

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 専用機械は別途ご購入ください。専用機械以外のご利用による故障などは一切対応しておりません。
  • 高温多湿などから避けてください。

型番

STRONG-201070-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

STRONG-201070-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ピッチ(mm)
セット入数(巻)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STRONG-201070-1

5000.0
433-7563
100
1

1個

15,250( 16,775円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです
・隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです
・発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります
【用途】
・段ボール内の隙間埋め
・製品保護
・包み保護
・靴などの形状維持目的

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 専用機械は別途ご購入ください。専用機械以外のご利用による故障などは一切対応しておりません。
  • 高温多湿などから避けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700mの型番STRONG-201070-1のページです。
型番STRONG-201070-1に関する仕様情報を記載しております。

AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STRONG-201070-2
STRONG-202070-1
STRONG-202070-2
STRONG-203070-1
STRONG-203070-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード ピッチ(mm) セット入数(巻)

25,750円

( 28,325円 )

2個入り

1パック -

7日目

10000.0433-75511002

15,250円

( 16,775円 )
1個 -

7日目

5000.0433-75772001

25,750円

( 28,325円 )

2個入り

1パック -

7日目

10000.0433-75692002

15,250円

( 16,775円 )
1個 -

7日目

5000.0433-75603001

25,750円

( 28,325円 )

2個入り

1パック -

7日目

10000.0433-75663002

専用フィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました