(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESS500LM
ベルト掛け替え不要タッピング兼用ボール盤 200V ボールバン

ベルト掛け替え不要タッピング兼用ボール盤 200V ESS500LM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,898,000円
税込単価
2,087,800円

【特長】・安全装置付きボール盤です。・丸テーブル仕様もあります。・オプションに...

詳細情報を確認する

型番

ESS500LM 解除

Loading...

ESS500LM の仕様・寸法情報

型番
穴あけ能力(mm)
無負荷回転数(rpm)
テーブル寸法(丸)(mm)
テーブル寸法(角)(mm)
トラスココード
質量(g)
出力(W)
主軸の上下動(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
振り(mm)
チャック能力(mm)
主軸テーパ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESS500LM

32(鉄工)
185/370/750/1125/1500/2250
400
-
556-1283
290000.0
1500
140
1000
1630
513
500
-
MT3

1個

1,898,000( 2,087,800円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全装置付きボール盤です。
・丸テーブル仕様もあります。
・オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。
・ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。

カタログ

 

ESS500LMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト掛け替え不要タッピング兼用ボール盤 200Vの型番ESS500LMのページです。
型番ESS500LMに関する仕様情報を記載しております。

ベルト掛け替え不要タッピング兼用ボール盤 200Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ESS-460MT-QCR
ESS350NTGK
ESS460MTJK
ESS500QM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴あけ能力
(mm)
無負荷回転数
(rpm)
テーブル寸法(丸)
(mm)
テーブル寸法(角)
(mm)
トラスココード 質量(g) 出力(W) 主軸の上下動(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 振り(mm) チャック能力(mm) 主軸テーパ

1,500,000円

( 1,650,000円 )
1個 -

1日目

23(鉄工)125~2000(26段変速)-330×330346-7294150000.07501208751275422450-MT2

656,500円

( 722,150円 )
1個 -

11日目

13(鉄工)280/450/540/1350/1620/2500-250×250556-128790000.04007580398539535013JT6

1,144,000円

( 1,258,400円 )
1個 -

11日目

23(鉄工)185/300/490/790/1300/2100-330×330556-1284170000.07501208701250385450-MT2

1,924,000円

( 2,116,400円 )
1個 -

11日目

32(鉄工)125/250/500/750/1000/1500400-556-1279290000.0150014010001630513500-MT3

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました