(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型

LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
83,500円 75,150円
税込単価
91,850円 82,665円

【特長】・RECTA交換レンズシステム(別売)により、倍率の変更が可能です・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率(倍):
    3.5
  • レンズ寸法(mm):
    144×108
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式フリーアーム
  • JANコード:
    4571139913159
  • トラスココード:
    485-1188
  • 消費電力(W):
    9
  • 質量(g):
    3300.0
  • 材質1:
    レンズ:光学ガラス
  • 材質2:
    レンズハウジング:ABS
  • 電源(V):
    AC100~240(AC125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
  • アーム長さ(mm):
    750
  • クランプ幅(mm):
    15~60
  • 材質3:
    電源ボックス:樹脂製

型番

O-LIGHT3-L-3.5X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-LIGHT3-L-3.5X

1個

83,500円

75,150

( 82,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RECTA交換レンズシステム(別売)により、倍率の変更が可能です
・スイッチは光量調節機能付です
・照明にはパネル型LED照明を採用しています
・レンズにARコート(反射防止コート)を施したレンズもあり、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します
・角形レンズを採用した使用感の高い拡大鏡です
・RECTA交換レンズシステム(2×、3.5倍、RECTA-PUL)に対応しています
・倍率は2倍、3.5倍に、其々に倍率で使用可能なRECTA-PUL(2倍)が有ります
・RECTA-PUL使用時の倍率は4倍、5倍に増幅されます
【用途】
・外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
【材質】
・レンズ:光学ガラス
・レンズハウジング:ABS
・電源ボックス:樹脂製

カタログ

 

Loading...

O-LIGHT3-L-3.5Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型の型番O-LIGHT3-L-3.5Xのページです。
型番O-LIGHT3-L-3.5Xに関する仕様情報を記載しております。

LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました