(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP-OX-P3-M27X3
酸化処理スパイラルタップ スパイラルタップ

酸化処理スパイラルタップ SP-OX-P3-M27X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
28,100円 27,346円
税込単価
30,910円 30,081円

【特長】・ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップ...

詳細情報を確認する

型番

SP-OX-P3-M27X3 解除

Loading...

SP-OX-P3-M27X3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
JANコード
トラスココード
シャンク四角部(mm)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-OX-P3-M27X3

M27
3
P3
130
39
20
4580418544441
217-2318
15
24.1
305.000

1個

28,100円

27,346

( 30,081円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。
・低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
【用途】
・止り穴加工用。
・被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
【材質】
・高速度工具鋼(HSS)

Loading...

SP-OX-P3-M27X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸化処理スパイラルタップの型番SP-OX-P3-M27X3のページです。
型番SP-OX-P3-M27X3に関する仕様情報を記載しております。

酸化処理スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SP-OX-P2-M20X1
SP-OX-P3-M27X2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
JANコード トラスココード シャンク四角部(mm) 下穴径(mm) 質量(g)

16,100円

( 17,710円 )
1個 -

1日目

M201P210518154580418544397215-81881219.09143.000

28,100円

( 30,910円 )
1個 -

5日目

M272P313039204580418544458217-23381525.1308.000

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました