(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ

LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,100円
税込単価
12,210円

【特長】・コーティングを施した止り穴用のロングスパイラルタップです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • タップ種類:
    スパイラルタップ
  • 工具材質:
    ハイス
  • ねじ種類:
    メートル
  • ねじサイズ(呼び):
    M12
  • ピッチ(P):
    1.5
  • 穴種類:
    止り穴用
  • ねじ左右:
    右ねじ用
  • 被削材:
    一般鋼
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 食付き部山数:
    2.5山
  • 精度(等級):
    P2
  • 全長(mm):
    150
  • ねじ長(mm):
    26
  • シャンク径(mm):
    8.5
  • 単品/セット:
    単品
  • JANコード:
    4580418547916
  • トラスココード:
    217-3929
  • シャンク四角部(mm):
    6.5
  • 下穴径(mm):
    10.60
  • 精度表記:
    P級
  • 表面処理詳細:
    TiNコーティング
  • 質量(g):
    71.000
  • 材質1:
    高速度工具鋼(HSS)

型番

LS-SP-V-P2-150-M12X1.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-SP-V-P2-150-M12X1.5

1個

11,100( 12,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーティングを施した止り穴用のロングスパイラルタップです。
【用途】
・止り穴加工用。
・被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
【材質】
・高速度工具鋼(HSS)

Loading...

LS-SP-V-P2-150-M12X1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップの型番LS-SP-V-P2-150-M12X1.5のページです。
型番LS-SP-V-P2-150-M12X1.5に関する仕様情報を記載しております。

LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました