(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
32,375円 ~ 336,875円  特別価格 
税込価格
35,613円 ~ 370,563円  特別価格 

【特長】・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です・計量法やJIS等の規格...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表わす質量
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1g
6
6
6.1
236-5130
1.000

1個

32,375円

29,581

( 32,539円 )

11日目

1kg
48
48
81
236-5132
1000

1個

78,750円

70,875

( 77,963円 )

11日目

2g
6
6
10.8
236-5124
2.000

1個

32,375円

29,581

( 32,539円 )

11日目

2kg
60
60
102.5
236-5122
2000

1個

115,500円

103,950

( 114,345円 )

11日目

5g
8
8
15.2
236-5127
5.000

1個

35,000円

31,682

( 34,850円 )

11日目

5kg
80
80
143.5
236-5129
5000

1個

188,125円

169,312

( 186,243円 )

11日目

10g
10
10
19.1
236-5128
10

1個

35,000円

31,682

( 34,850円 )

11日目

10kg
100
100
183
236-5135
10000

1個

228,375円

205,537

( 226,091円 )

11日目

20g
13
13
22.6
236-5134
20

1個

35,000円

31,682

( 34,850円 )

11日目

20kg
128
128
223.5
236-5131
20000

1個

336,875円

303,187

( 333,506円 )

11日目

50g
18
18
29.5
236-5133
50

1個

36,750円

33,082

( 36,390円 )

11日目

100g
22
22
39
236-5125
100

1個

44,625円

40,162

( 44,178円 )

11日目

200g
28
28
48
236-5123
200

1個

53,375円

48,037

( 52,841円 )

11日目

500g
38
38
64.5
236-5126
500

1個

67,375円

60,637

( 66,701円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です
・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告に準拠した分銅です
【用途】
・ISO取得工場などでの計量器の点検・校正
【材質】
・非磁性ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました