(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-LE1U3-WB
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト OAサプライ

USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト HD-LE1U3-WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,609円
税込単価
14,970円

【特長】・ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩をブロックする「デ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB3.2
  • 寸法 長さ(mm):
    33
  • 寸法 幅(mm):
    114
  • 寸法 奥行き(mm):
    171
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    900.000

Loading...

HD-LE1U3-WB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-LE1U3-WB

[1TB以上5TB未満] 1TB
4981254060643
428-7384

1個

13,609( 14,970円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩をブロックする「データ消去ユーティリティー」付属です
・データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が可能になります
・面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、より高級感あふれるデザインです
・みまもり合図for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります
・PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付しています

HD-LE1U3-WBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイトの型番HD-LE1U3-WBのページです。
型番HD-LE1U3-WBに関する仕様情報を記載しております。

USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD-LE2U3-WB
HD-LE4U3-WB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
HDD/SSD容量 JANコード トラスココード

14,107円

( 15,518円 )
1個 -

5日目

[1TB以上5TB未満] 2TB4981254060667429-3573

17,585円

( 19,344円 )
1個 -

5日目

[1TB以上5TB未満] 4TB4981254060681429-2142

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました