(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛沫防止対策防炎透明フィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:058ZB13
飛沫防止対策防炎透明フィルム ボウエンシート

通常単価(税別)
29,310円
税込単価
32,241円

【特長】・視認性が高いので、窓口など番号を確認する際に、分かりやすいです。・防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

 
カタログを表示

058ZB13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

058ZB13

0.2
30
1830
15000.0
220-3565

1個

29,310( 32,241円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性が高いので、窓口など番号を確認する際に、分かりやすいです。
・防炎の為、燃え広がりにくいです。
【用途】
・コンビニ・飲食店・公共施設の窓口
・ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカットできます。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫防止対策防炎透明フィルムの型番058ZB13のページです。
型番058ZB13に関する仕様情報を記載しております。

飛沫防止対策防炎透明フィルムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
058ZB12
058ZB14
058ZB15
0769879
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ(mm) 長さ(m) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

21,099円

( 23,209円 )
1個 -

11日目

0.2309158000.0220-3568

30,989円

( 34,088円 )
1個 -

11日目

0.33091511000.0220-3567

43,960円

( 48,356円 )
1個 -

11日目

0.330183022000.0220-3569

29,976円

( 32,974円 )
1個 -

11日目

0.150183012000.0220-3566

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました