(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

畳収納ボックス ハイタイプ 天然い草上蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:32389
畳収納ボックス ハイタイプ 天然い草上蓋 MRO

通常単価(税別)
18,571円
税込単価
20,428円

【特長】・腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです・上蓋は天然い草です【用途】・玄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    600
  • 外形高さ(mm):
    424
  • 材質1:
    座面表生地:天然い草
  • 材質2:
    中材・芯材:発泡ポリエチレン、中質繊維板(MDF)、パーティクルボード
  • 材質3:
    本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
  • 材質4:
    底板床面:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)

(i)ご注意

  • お客様組み立て品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

32389 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32389

ブラック
-
4531803332389
467-8650

1個

18,571( 20,428円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです
・上蓋は天然い草です
【用途】
・玄関や和室の腰掛に
・休憩室やリビングの小上がりスペースに

(i)ご注意

  • お客様組み立て品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

畳収納ボックス ハイタイプ 天然い草上蓋の型番32389のページです。
型番32389に関する仕様情報を記載しております。

畳収納ボックス ハイタイプ 天然い草上蓋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
32419
32440
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

18,571円

( 20,428円 )
1個 -

8日目

ブラウン-4531803332419468-0155

18,571円

( 20,428円 )
1個 -

8日目

その他ナチュラル4531803332440468-0145

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました