(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包機用リサイクルPPバンド J-EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15.5J-EC-B
梱包機用リサイクルPPバンド J-EC ジドウコンポウキヨウ

通常単価(税別)
6,520円
税込単価
7,172円

【特長】・100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです(顔料等の添加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    2500
  • 質量(g):
    9800.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(R-PP)
  • 厚さ(mm):
    0.58
  • 紙管内径(mm):
    200
  • 破断伸度(%):
    25%以下

(i)ご注意

  • 材料保証なし。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

15.5J-EC-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

15.5J-EC-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15.5J-EC-B

4906648472123
368-4224
アオ

2個

6,520( 7,172円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです(顔料等の添加剤は除く)
・リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました
・信頼の国内生産品で安定供給が可能です
・色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です
【用途】
・様々な商品の梱包に
【材質】
・再生ポリプロピレン(R-PP)

(i)ご注意

  • 材料保証なし。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包機用リサイクルPPバンド J-ECの型番15.5J-EC-Bのページです。
型番15.5J-EC-Bに関する仕様情報を記載しております。

梱包機用リサイクルPPバンド J-ECのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15.5J-EC-BK
15.5J-EC-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

5日目

4906648472130368-7461クロ

6,520円

( 7,172円 )
2個 -

5日目

4906648470495368-4222ミドリ

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました