(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-6000-WH-L
レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズ MRO

通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【特長】・軽量・透湿生地を使用しカラー・サイズ展開が豊富な安全を意識したオール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • サイズ:
    L
  • 身長 (cm):
    165~170
  • 胸囲・頭回り (cm):
    90~98
  • ウエスト (cm):
    78~88
  • 股下(cm):
    74
  • 質量(g):
    850.000
  • 材質1:
    表:ポリエステル100%(PUコーティング)
  • 材質2:
    裏:ポリエステルメッシュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FS-6000-WH-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

FS-6000-WH-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-6000-WH-L

ホワイト
-
4940404015100
415-3418

1個

10,900( 11,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・透湿生地を使用しカラー・サイズ展開が豊富な安全を意識したオールラウンドレインウェアです。
・360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
・背中ベンチレーションにより蒸れを防ぎます。
・ヘルメット対応大型パノラマフードにより視界を確保してます
・サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)
【用途】
・雨天の作業全般に。
【材質】
・表:ポリエステル100%
・コーティング:PUコーティング
・裏:ポリエステルメッシュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズの型番FS-6000-WH-Lのページです。
型番FS-6000-WH-Lに関する仕様情報を記載しております。

レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FS-6000-FL-L
FS-6000-OR-L
FS-6000-YE-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

10,900円

( 11,990円 )
1個 -

4日目

その他フラッシュ4940404016503415-3380

10,900円

( 11,990円 )
1個 -

4日目

オレンジ-4940404014844415-6534

10,900円

( 11,990円 )
1個 -

4日目

イエロー-4940404014974415-6506

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました