(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシーリング調色/調光(防災用 停電時自動点灯) HotaluX AID

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLDC06Q003
LEDシーリング調色/調光(防災用 停電時自動点灯) HotaluX AID MRO

通常単価(税別)
30,500円
税込単価
33,550円

【特長】・LEDシーリング調色/調光タイプで停電時自動点灯する照明器具です・停...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    シーリング用
  • 光源色:
    昼光色/電球色
  • 高さ(mm):
    118
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    AC100
  • 質量(g):
    2000.0
  • 外径(mm):
    500
  • 充電時間:
    12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SLDC06Q003 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLDC06Q003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費効率(lm/W)
消費電力(W)
トラスココード
適合畳数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLDC06Q003

3500
100
35
562-7292
6
4904323781843

1個

30,500( 33,550円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDシーリング調色/調光タイプで停電時自動点灯する照明器具です
・停電時、最大約20時間連続点灯します
【用途】
・蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシーリング調色/調光(防災用 停電時自動点灯) HotaluX AIDの型番SLDC06Q003のページです。
型番SLDC06Q003に関する仕様情報を記載しております。

LEDシーリング調色/調光(防災用 停電時自動点灯) HotaluX AIDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLDC08Q003
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
消費効率(lm/W) 消費電力(W) トラスココード 適合畳数 JANコード

31,000円

( 34,100円 )
1個 -

11日目

400097.541562-580584904323789092

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました