(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツートンフェンス 804262 FS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツートンフェンス 804262 FS-1

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・2色に色分けされたフェンスです・遠くからでも目立ち、進入禁止区域の注...

詳細情報を確認する

型番

80426201RE401WH101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80426201RE401WH101

1個

10,800( 11,880円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2色に色分けされたフェンスです
・遠くからでも目立ち、進入禁止区域の注意喚起に効果抜群です
・脚部を回転させると、本体のポケット部に収まります
・未使用時に脚部を別保管する必要はありませんので、保管場所の省スペース化が可能です
・外周部に段積み用突起があり、安定した段積が可能です
【用途】
・工事現場やイベント会場などの間仕切りや遮蔽用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツートンフェンス 804262 FS-1の型番80426201RE401WH101のページです。
型番80426201RE401WH101に関する仕様情報を記載しております。

ツートンフェンス 804262 FS-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました