(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボペール PNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PN800C
ジャンボペール PNシリーズ MRO

通常単価(税別)
88,375円
税込単価
97,213円

【特長】・街にマッチするクリーンなデザインです・衝撃に強いポリエチレン構造・大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 色:
    ライトグレー
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(再生素材)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

PN800C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN800C

815
キャスター付
4545210006351
449-7345
36000
1370
745
1165

1個

88,375( 97,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・街にマッチするクリーンなデザインです
・衝撃に強いポリエチレン構造
・大型扉のスムーズな回転、片手で開閉もラクラクです
・塩ビ不使用です
・再生素材を使用しています
【用途】
・工場、事務所、町内会等のゴミ保管庫に
【セット内容・付属品】
・排水口
・転倒防止用ボルト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボペール PNシリーズの型番PN800Cのページです。
型番PN800Cに関する仕様情報を記載しております。

ジャンボペール PNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PN1000C
PN1000K
PN500C
PN500K
PN800K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)

142,250円

( 156,475円 )
1個 -

4日目

1000キャスター付4545210006382449-73484000013707451342

138,250円

( 152,075円 )
1個 -

4日目

1000キャスター無し4545210006399449-73494000013707451342

69,125円

( 76,038円 )
1個 -

4日目

520キャスター付4545210006306449-73462700010506451125

69,125円

( 76,038円 )
1個 -

4日目

520キャスター無し4545210006313449-73472700010506451125

84,500円

( 92,950円 )
1個 -

4日目

815キャスター無し4545210006368449-73513600013707451165

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました