(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログメグオームハイテスタ(1レンジ)

アナログメグオームハイテスタ(1レンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,000円 ~ 36,000円
税込価格
35,200円 ~ 39,600円

【特長】・JIS C 1302認定品のアナログ絶縁抵抗計です。・誤使用のない単...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    1
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)
  • 奥行(mm):
    42
  • 交流電圧(V):
    600
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    152
  • 校正書類:
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    樹脂・プラスチック

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
テストリードスイッチ
トラスココード
最小表示(MΩ)
定格測定電圧(V/MΩ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
手元スイッチなし
117-8478
0.01
125/100

1個

32,000( 35,200円 )

7日目

手元スイッチ付
117-8517
0.01
125/100

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

手元スイッチなし
117-8490
0.01
250/100

1個

32,000( 35,200円 )

7日目

手元スイッチ付
117-8548
0.01
250/100

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

手元スイッチなし
117-6963
0.01
500/100

1個

32,000( 35,200円 )

7日目

手元スイッチ付
117-8541
0.01
500/100

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

手元スイッチなし
117-8479
0.5
500/1000

1個

32,000( 35,200円 )

7日目

手元スイッチ付
117-8537
0.5
500/1000

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

手元スイッチなし
117-8535
1
1000/2000

1個

32,000( 35,200円 )

7日目

手元スイッチ付
117-6967
0.01
1000/2000

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C 1302認定品のアナログ絶縁抵抗計です。
・誤使用のない単レンジ(125V)モデルです。
・先端長が35mmのテストリード(L9787)が付属しています。
・1mの落下に耐える堅牢設計(ドロッププルーフ)です。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケールです。
・危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
【用途】
・絶縁抵抗測定に。
・電気工事業務に。
・ビルメンテナンス・設備工事に。
・点検・保守業務に。
・通信設備・計装設備に(新設工事・定期点検)。
・設計業務に。
【材質】
・樹脂・プラスチック
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログメグオームハイテスタ(1レンジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました