(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
50,000円 ~ 54,000円
税込価格
55,000円 ~ 59,400円

【特長】・一目でわかる、コンパレータ機能搭載の高速タイプの抵抗計です・ワイヤレ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)
  • 奥行(mm):
    42
  • 交流電圧(V):
    420/600
  • 高さ(mm):
    92
  • 最小表示(MΩ):
    0.01
  • 直流電圧(V):
    4.2~600
  • 定格測定電圧(V/MΩ):
    50/100、 125/250、 250/500、 500/2000、 1000/4000
  • 幅(mm):
    152
  • 校正書類:

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
テストリードスイッチ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スイッチなし
263-1000
440.000

1個

50,000( 55,000円 )

11日目

スイッチ付
263-1001
640.000

1個

54,000( 59,400円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一目でわかる、コンパレータ機能搭載の高速タイプの抵抗計です
・ワイヤレス化に対応、スマホやタブレットに測定値を転送可能です(オプション:ワイヤレスアダプタZ3210接続時)
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です
・パッと判定し、一目で確認できるコンパレータ機能を搭載です(比較判定機能)
・安定した表示と高速測定が可能です(コンパレータ判定結果応答時間0.3秒)
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明搭載です
・200mAによる導通チェック機能付きです
・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能付きです
【用途】
・電気工事の絶縁抵抗検査に
・定期点検の絶縁抵抗測定に
・漏電探査に

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました