(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製抗菌上敷き 宇治 江戸間8帖 3520×3520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製抗菌上敷き 宇治 江戸間8帖 3520×3520

通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

【特長】・消臭抗菌加工を施した樹脂製の上敷きです・水洗いできます【用途】・休憩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カーペット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚さ(mm):
    3
  • 長さ(mm):
    3520
  • 幅(mm):
    3520
  • JANコード:
    4531803318352
  • 質量(g):
    6400.0
  • トラスココード:
    392-4212
  • 材質1:
    表地:ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18352

1個

17,900( 19,690円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭抗菌加工を施した樹脂製の上敷きです
・水洗いできます
【用途】
・休憩室や畳の保護に
【材質】
・表地:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製抗菌上敷き 宇治 江戸間8帖 3520×3520の型番18352のページです。
型番18352に関する仕様情報を記載しております。

樹脂製抗菌上敷き 宇治 江戸間8帖 3520×3520のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました