(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EYICL2021SA9-28
安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズ LEDランプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
95,463円 72,380円
税込単価
105,009円 79,618円

【特長】・ローコストを実現しました・水素ガス・アセチレンガスに対応・軽量・コン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    吊下げ式
  • 光源色:
    5000K
  • 電圧(V):
    100~242V
  • 質量(g):
    10400
  • 奥行(mm):
    131
  • 高さ(mm):
    625
  • 幅(mm):
    902
  • 長さ(mm):
    855
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    前面ガラス:強化ガラス
  • 材質3:
    位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)

(i)ご注意

  • LED照明器具の特性上、代替対象である従来器具の照度と同等ですが、人が空間全体で感じる明るさとは異なる場合があります。
  • この器具はゾーン2(第二類危険箇所)専用器具です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EYICL2021SA9-28 解除

Loading...

カタログを表示

EYICL2021SA9-28の仕様・寸法情報

商品タイプLED照明仕様吊下げ式
全光束(lm)3500照明器具タイプ1灯用
光源色5000Kトラスココード362-2365
消費電力(W)21.0電圧(V)100~242V
質量(g)10400奥行(mm)131
高さ(mm)625幅(mm)902
適合電線管28長さ(mm)855
材質1本体:アルミ材質2前面ガラス:強化ガラス
材質3位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) - -

型番リスト

型番
全光束(lm)
照明器具タイプ
トラスココード
消費電力(W)
適合電線管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYICL2021SA9-28

3500
1灯用
362-2365
21.0
28

1個

95,463円

72,380

( 79,618円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストを実現しました
・水素ガス・アセチレンガスに対応
・軽量・コンパクト
・安全増防爆形蛍光灯の代替に最適なLED照明器具
【用途】
・工場の防爆照明(第二類危険個所)に
【材質】
・本体:アルミ
・前面ガラス:強化ガラス
・位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)

(i)ご注意

  • LED照明器具の特性上、代替対象である従来器具の照度と同等ですが、人が空間全体で感じる明るさとは異なる場合があります。
  • この器具はゾーン2(第二類危険箇所)専用器具です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズの型番EYICL2021SA9-28のページです。
型番EYICL2021SA9-28に関する仕様情報を記載しております。

安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EYICL2021SA9-16
EYICL2021SA9-22
EYICL2041SA9-16
EYICL2041SA9-22
EYICL2041SA9-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
照明器具タイプ トラスココード 消費電力(W) 適合電線管

95,463円

( 105,009円 )
1個 -

4日目

35001灯用362-236021.016

95,463円

( 105,009円 )
1個 -

4日目

35001灯用362-235821.022

100,450円

( 110,495円 )
1個 -

4日目

62002灯用362-235937.416

100,450円

( 110,495円 )
1個 -

4日目

62002灯用362-235637.422

100,450円

( 110,495円 )
1個 -

4日目

62002灯用362-236137.428
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
照明器具タイプ トラスココード 消費電力(W) 適合電線管

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト