(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柵型ガード PEDシリーズ 単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PED1502000S
柵型ガード PEDシリーズ 単体型 MRO

通常単価(税別)
278,857円
税込単価
306,743円

【特長】・素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 色:
    イエロー
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質詳細:
    ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
  • タイプ詳細:
    単体
  • 高さ(mm):
    1150

(i)ご注意

  • 直射日光により色が薄くなる恐れがあります。

型番

PED1502000S 解除

Loading...

カタログを表示

PED1502000Sの仕様・寸法情報

商品タイプバリケードイエロー
材質(本体)その他材質詳細ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
タイプ詳細単体高さ(mm)1150
全幅(mm)2000質量(g)38700.0
トラスココード206-2601 - -

型番リスト

型番
全幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PED1502000S

2000
38700.0
206-2601

1個

278,857( 306,743円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております
【用途】
・工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に
【材質】
・ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%
・ベース:鉄

(i)ご注意

  • 直射日光により色が薄くなる恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柵型ガード PEDシリーズ 単体型の型番PED1502000Sのページです。
型番PED1502000Sに関する仕様情報を記載しております。

柵型ガード PEDシリーズ 単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PED901500S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全幅(mm) 質量(g) トラスココード

163,657円

( 180,023円 )
1個 -

5日目

150019900.0206-2605
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全幅(mm) 質量(g) トラスココード

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト