(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロア畳 抗菌+防炎タイプ FKBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FKB2Y
フロア畳 抗菌+防炎タイプ FKBシリーズ MRO

通常単価(税別)
40,700円
税込単価
44,770円

【特長】・抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です【用途】・休憩所や教育施設、災害...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 敷き込み使用不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

FKB2Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
入数
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKB2Y

イエロー
-
2枚
8400.0
4974050785032
337-6702

1個

40,700( 44,770円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です
【用途】
・休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に
【材質】
・畳表:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 敷き込み使用不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロア畳 抗菌+防炎タイプ FKBシリーズの型番FKB2Yのページです。
型番FKB2Yに関する仕様情報を記載しております。

フロア畳 抗菌+防炎タイプ FKBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FKB2IV
FKB2M
FKB2MB
FKB2YG
FKB3BV
FKB3CH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 入数 質量(g) JANコード トラスココード

40,700円

( 44,770円 )
1個 -

19日目

その他アイボリー2枚8400.04974050785049337-6708

40,700円

( 44,770円 )
1個 -

19日目

グリーン-2枚8400.04974050785018337-6701

40,700円

( 44,770円 )
1個 -

19日目

その他モカベージュ2枚8400.04974050785056337-6713

40,700円

( 44,770円 )
1個 -

19日目

その他リーフグリーン2枚8400.04974050785025337-6712

20,348円

( 22,383円 )
1個 -

19日目

その他ブルーバイオレット3枚12600.04974050785186337-6698

61,043円

( 67,147円 )
1個 -

19日目

その他チャコール3枚12600.04974050785193337-6714

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました