(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル上皿はかり UDS-300Kシリーズ

デジタル上皿はかり UDS-300Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,600円
税込価格
23,760円

【特長】・計量スピード0.6秒以下を実現しました・電池寿命は約3000時間(ア...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    198
  • 計量皿寸法W(mm):
    228
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    288
  • 高さ(mm):
    113~120
  • 幅(mm):
    242
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 検定:
    国家検定品
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)、または専用ACアダプター(オプション)

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
2(0~3.0kg) / 5(3.0~6.0kg)
4979916834435
244-3095
2500

1個

21,600( 23,760円 )

7日目

15000
5(0~7.5kg) / 10(7.5~15kg)
4979916834497
244-3098
2500

1個

21,600( 23,760円 )

7日目

30000
10
4979916834190
253-9364
2600

1個

21,600( 23,760円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量スピード0.6秒以下を実現しました
・電池寿命は約3000時間(アルカリ乾電池使用時)です
・定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能を搭載しています
・表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示です
【用途】
・定量詰め、欠品チェックに
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル上皿はかり UDS-300Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました