(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完全防水型デジタル上皿はかり UDS-600-WPK-6

完全防水型デジタル上皿はかり UDS-600-WPK-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,683円
税込単価
42,551円

【特長】・防塵・防水等級IP68準拠です・計量スピード0.6秒以下を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    6000
  • 最小表示(g):
    2(0~3.0kg) / 5(3.0~6kg)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    202
  • 計量皿寸法W(mm):
    232
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • JANコード:
    4979916834756
  • トラスココード:
    246-1099
  • 質量(g):
    4000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 検定:
    国家検定品
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)、または専用ACアダプター(オプション)

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

型番

UDS-600-WPK-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDS-600-WPK-6

1個

38,683( 42,551円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP68準拠です
・計量スピード0.6秒以下を実現しました
・電池寿命は約3000時間(アルカリ乾電池使用時)です
・定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能を搭載しています
【用途】
・定量詰め、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

カタログ

 

UDS-600-WPK-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全防水型デジタル上皿はかり UDS-600-WPK-6の型番UDS-600-WPK-6のページです。
型番UDS-600-WPK-6に関する仕様情報を記載しております。

完全防水型デジタル上皿はかり UDS-600-WPK-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました