(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用浄水装置 エモータブル MW500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

非常用浄水装置 エモータブル MW500

通常単価(税別)
140,000円
税込単価
154,000円

【特長】・災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    512
  • 幅(mm):
    350
  • JANコード:
    4549590010427
  • 質量(g):
    8500.0
  • トラスココード:
    236-3515
  • 材質1:
    外装:ABS樹脂
  • 材質2:
    ポンプ:SUS
  • 詳細タイプ:
    非常用浄水装置

(i)ご注意

  • 海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。
  • 逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。
  • 非常時での連続使用期間は最大30日間です。
  • 作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他奥行(mm)220
高さ(mm)512幅(mm)350
JANコード4549590010427質量(g)8500.0
トラスココード236-3515材質1外装:ABS樹脂
材質2ポンプ:SUS詳細タイプ非常用浄水装置

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW500

1個

140,000( 154,000円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます
【用途】
・災害時などの水道途絶時に
【材質】
・外装:ABS樹脂
・ポンプ:SUS
【セット内容・付属品】
・手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)

(i)ご注意

  • 海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。
  • 逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。
  • 非常時での連続使用期間は最大30日間です。
  • 作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用浄水装置 エモータブル MW500の型番MW500のページです。
型番MW500に関する仕様情報を記載しております。

非常用浄水装置 エモータブル MW500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト