(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBS56NLW
ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル) ワークベンチ

ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル) MBS56NLW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
196,935円
税込単価
216,629円

【特長】・背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 材質1:
    本体:合板
  • 材質2:
    背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)
  • タイプ:
    シングル
  • 座面高さ(mm):
    430
  • 奥行(mm):
    510

(i)ご注意

  • 固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MBS56NLW 解除

Loading...

MBS56NLW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
脚部色
座面色
背面色
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBS56NLW

ホワイト系
557-3256
58900.0
1500
ナチュラル
ホワイト
ホワイト
1800

1個

196,935( 216,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです
・パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします
・座面下はボックスになっており備品の収納もできます
【用途】
・会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいとき
【材質】
・本体:合板
・背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)

(i)ご注意

  • 固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MBS56NLWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル)の型番MBS56NLWのページです。
型番MBS56NLWに関する仕様情報を記載しております。

ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MBS54DBLW
MBS54NLBK
MBS54NLBR
MBS56WLBK
MBS56WLBR
MBS56WLGR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 脚部色 座面色 背面色 幅(mm)

137,610円

( 151,371円 )
1個 -

1日目

ホワイト系557-326043800.01500ダークブラウンホワイトホワイト1200

137,610円

( 151,371円 )
1個 -

1日目

ブラック系557-324243800.01500ナチュラルブラックブラック1200

137,610円

( 151,371円 )
1個 -

1日目

ブラウン系557-324743800.01500ナチュラルブラウンブラウン1200

196,935円

( 216,629円 )
1個 -

1日目

ブラック系557-323758900.01500ホワイトブラックブラック1800

196,935円

( 216,629円 )
1個 -

1日目

ブラウン系557-325558900.01500ホワイトブラウンブラウン1800

196,935円

( 216,629円 )
1個 -

1日目

グリーン系557-324858900.01500ホワイトグリーングリーン1800

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました