(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UXL-LSC4
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプ MRO

通常単価(税別)
31,843円
税込単価
35,027円

【特長】・専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    915
  • 高さ(mm):
    175
  • 長さ(mm):
    740
  • 幅(mm):
    465
  • 質量(g):
    9800.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)
  • 騒音値(dB):
    40以下

(i)ご注意

  • ゴム紐は付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UXL-LSC4 解除

Loading...

 
カタログを表示

UXL-LSC4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
キャスター仕様
JANコード
トラスココード
適合ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UXL-LSC4

自在キャスター4個
-
260-1756
-

1個

31,843( 35,027円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます
・台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です
・荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました
・荷物をしっかり固定できる台車です
・車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)

(i)ご注意

  • ゴム紐は付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプの型番UXL-LSC4のページです。
型番UXL-LSC4に関する仕様情報を記載しております。

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UXL-LSC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスター仕様 JANコード トラスココード 適合ストッパー

20,885円

( 22,974円 )
1個 -

5日目

自在キャスター、固定キャスター各2個4580132433946260-1764XL-PB

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました