(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック台車 ダンディPシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UPA-LS-AC
プラスチック台車 ダンディPシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 MRO

通常単価(税別)
65,774円
税込単価
72,351円

【特長】・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブルー
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UPA-LS-AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

UPA-LS-AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
適合ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPA-LS-AC

300
125
950
232
905
605
17000.0
249-3075
PA-PB

1個

65,774( 72,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です
・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です
・軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です
・強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です
・滑り止めゴムは標準装備です
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ダンディPシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様の型番UPA-LS-ACのページです。
型番UPA-LS-ACに関する仕様情報を記載しております。

プラスチック台車 ダンディPシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UPL-LS-AC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード 適合ストッパー

38,151円

( 41,966円 )
1個 -

1日目

1501008841627204659000.0249-3304PL-PB

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました