(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式

通常単価(税別)
28,338円
税込単価
31,172円

【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    933
  • 高さ(mm):
    218
  • 長さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    500
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • JANコード:
    4580132437333
  • 質量(g):
    24000.0
  • トラスココード:
    208-2469
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 適合ストッパー:
    DH-PB
  • 仕様:
    全周ゴム、マット貼り

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDH-LD

1個

28,338( 31,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています
・太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式の型番UDH-LDのページです。
型番UDH-LDに関する仕様情報を記載しております。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました