(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UDG-LS
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式 MRO

通常単価(税別)
56,700円
税込単価
62,370円

【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

UDG-LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合ストッパー
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDG-LS

500
200
935
306
1200
750
4580132437289
44000.0
208-2451
DG-PB
全周ゴム

1個

56,700( 62,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています
・太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式の型番UDG-LSのページです。
型番UDG-LSに関する仕様情報を記載しております。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG/DH 固定ハンドル式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UDH-LS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 適合ストッパー 仕様

26,400円

( 29,040円 )
1個 -

1日目

300125933218800500458013243746322000.0208-2452DH-PB全周ゴム、マット貼り

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました