(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性塗料 RESIDE L-RSDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-RSD-K16C2
水性塗料 RESIDE L-RSDシリーズ MRO

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
74,075円 66,667円
税込単価
81,483円 73,334円

【特長】・樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です・密着性に優れ仕上げ作業性...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約8時間
  • 塗り重ね可能時間:
    約1.5時間(23℃)
  • 指触乾燥時間:
    30分(5℃)/20分(23℃)
  • 塗り重ね回数:
    1~2回
  • 材質1:
    アクリル変性エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

L-RSD-K16C2 解除

Loading...

 
カタログを表示

L-RSD-K16C2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
容量(L)
塗布面積([[M2]])
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-RSD-K16C2

ダークグレー
チャコールグレー
14.55
114.29~160.0
4562375772921
17200.0
370-0171

1個

74,075円

66,667

( 73,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です
・密着性に優れ仕上げ作業性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性塗料 RESIDE L-RSDシリーズの型番L-RSD-K16C2のページです。
型番L-RSD-K16C2に関する仕様情報を記載しております。

水性塗料 RESIDE L-RSDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-RSD-K16A
L-RSD-K16D1
L-RSD-K16E6
L-RSD-L16E6
L-RSD-L16TE1
L-RSD-L30A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 容量(L) 塗布面積([[M2]]) JANコード 質量(g) トラスココード

62,758円

( 69,034円 )
1個 -

1日目

ホワイト-14.55114.29~160.0456237577343017200.0370-0158

62,758円

( 69,034円 )
1個 -

1日目

ホワイトオフホワイト14.55114.29~160.0456237577290717200.0370-1685

62,758円

( 69,034円 )
1個 -

1日目

その他ダークブロンズ14.55114.29~160.0-17200.0520-6312

9,768円

( 10,745円 )
1個 -

4日目

その他ダークブロンズ1.612.57~16.0-2200.0520-6342

9,578円

( 10,536円 )
1個 -

4日目

その他艶消しダークブロンズ1.612.57~16.0-2200.0520-6339

17,974円

( 19,771円 )
1個 -

1日目

ホワイト-323.57~30.045623757734234000.0370-1689

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました