(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部・人工木用塗料 ALL WOOD K-ALWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木部・人工木用塗料 ALL WOOD K-ALWシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
62,758円  特別価格 
税込価格
69,034円  特別価格 

【特長】・人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です・これまで密着できなかった人工...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約8時間
  • 塗り重ね可能時間:
    約1.5時間(23℃)
  • 容量(L):
    14.55
  • 指触乾燥時間:
    30分(5℃)/20分(23℃)
  • 塗り重ね回数:
    1~2回
  • 塗布面積([[M2]]):
    114.29~160.0
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    変性エポキシ樹脂
  • 用途詳細:
    木部・人工木用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
オフホワイト
4562375771979
370-1679

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

その他
ナチュラル
4562375771924
370-0130

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

ブラウン
オーク
4562375771931
369-8585

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

その他
キャメル
4562375771719
370-1684

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

チーク
-
4562375771962
370-0161

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

ウォールナット
-
4562375771733
369-8592

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

ブラウン
ダークブラウン
4562375771740
370-0110

1個

62,758円

56,482

( 62,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です
・これまで密着できなかった人工木に密着します
・劣化した人工木には、プライマーも準備しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木部・人工木用塗料 ALL WOOD K-ALWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました