(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

通常単価(税別)
106,473円
税込単価
117,120円

【特長】・ハンドル、銘板、荷台部分にSUS304を使用したサビに強い台車です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    853
  • 高さ(mm):
    218
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 質量(g):
    26000.0
  • トラスココード:
    249-3089
  • 材質1:
    荷台:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    銘板:ステンレス(SUS304)
  • 適合ストッパー:
    DA-PB
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

型番

SA-LS-AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-LS-AC

1個

106,473( 117,120円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル、銘板、荷台部分にSUS304を使用したサビに強い台車です
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております
【材質】
・荷台:ステンレス(SUS304)
・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・銘板:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様の型番SA-LS-ACのページです。
型番SA-LS-ACに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました