(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RWL4-01SUS
ロータリジョイント(水仕様タイプ) チューブツギテ

ロータリジョイント(水仕様タイプ) RWL4-01SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,114円
税込単価
22,125円

【特長】・水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手です・接流...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐食性・耐薬品
  • 本体材質:
    SUS304
  • シール材材質:
    EPDM
  • 使用流体:
  • 継手種類:
    揺動部・回転部用
  • ねじ取付 方向:
    エルボ
  • エルボ:
    ロングエルボ
  • 揺動部・回転部用:
    ハイロータリージョイントエルボ
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60(凍結なきこと)
  • 使用流体詳細:
    水、その他液体
  • 許容回転数(min[[の-1乗]]):
    500
  • 材質1:
    樹脂本体:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 材質2:
    金属本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    開放リング:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    シールゴム:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)

(i)ご注意

  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • 水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品などにつきましては、使用条件により日本ピスコ社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 接流体部は、禁油仕様です。

Loading...

RWL4-01SUS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
トラスココード
接続口径
六角対辺(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWL4-01SUS

4
520-8145
R1/8
21
66.000

1個

20,114( 22,125円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手です
・接流体部には耐薬品性、耐腐蝕性のあるPPS、SUS304などを使用しました
・流路に銅を主成分とする金属材料を使用していません
・シールパッキン材質はEPDMを使用しました

(i)ご注意

  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  • 異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
  • 水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  • 薬品などにつきましては、使用条件により日本ピスコ社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
  • 接流体部は、禁油仕様です。

RWL4-01SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリジョイント(水仕様タイプ)の型番RWL4-01SUSのページです。
型番RWL4-01SUSに関する仕様情報を記載しております。

ロータリジョイント(水仕様タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RWL10-04SUS
RWL12-02SUS
RWL12-03SUS
RWL4-M5SUS
RWL4-M6SUS
RWL6-01SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
トラスココード 接続口径 六角対辺(mm) 質量(g)

23,131円

( 25,444円 )
1個 -

11日目

10520-8133R1/22499.000

24,137円

( 26,551円 )
1個 -

11日目

12520-8141R1/427128.000

24,137円

( 26,551円 )
1個 -

11日目

12520-8159R3/827129.000

20,114円

( 22,125円 )
1個 -

11日目

4520-8140M5×0.81743.000

20,114円

( 22,125円 )
1個 -

11日目

4520-8120M6×11743.000

21,120円

( 23,232円 )
1個 -

11日目

6520-8153R1/82166.000

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました