(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S5-SET
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)【5個入り】 MRO

ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角) S5-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,869円
税込単価
17,456円

【特長】・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 寸法は呼び寸法です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

S5-SET の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
セット内容
柄の形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S5-SET

140
70
4963202019118
124-0625
5本組
200
250.000
S5-HI、S5-HA、S5-M、S5-K、S5-S
丸(Φ4)

1パック

5個入り

15,869( 17,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強固に保持して表面に突出させているため、最初の鋭い切れ味のまま長寿命を保ちます
【用途】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適
・バイト、エンドミル、ガラス等の面取り、金型のすり合わせ、金型の磨き

(i)ご注意

  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 寸法は呼び寸法です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

S5-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)の型番S5-SETのページです。
型番S5-SETに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S10-SET
S12-SET
S8-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
ヤスリ部有効長
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g) セット内容 柄の形状

10,606円

( 11,667円 )

5個入り

1パック -

1日目

170504963202018890124-080310本組140130.000S10-HI、S10-HA、S10-M、S10-K、S10-S丸(Φ3)

9,006円

( 9,907円 )

5個入り

1パック -

1日目

170404963202019163124-086212本組140110.000S12-HI、S12-HA、S12-M、S12-K、S12-S丸(Φ2.5)

13,475円

( 14,823円 )

5個入り

1パック -

1日目

140604963202018654124-07228本組180230.000S8-HI、S8-HA、S8-M、S8-K、S8-S丸(Φ3.5)

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました