(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1312690
リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付 MRO

通常単価(税別)
47,250円
税込単価
51,975円

【特長】・レシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできます【用途】・リーフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール
  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    1450
  • 対応紙サイズ:
    カスタム可
  • 材質1:
    リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)
  • 材質2:
    ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)

(i)ご注意

  • 傾斜のあるフロアで使用しないでください。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1312690 解除

Loading...

 
カタログを表示

1312690 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
段数(段)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1312690

720
アイボリー
3列3段 A4判
17000.0
381-9718

1個

47,250( 51,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできます
【用途】
・リーフレットやチラシ、カタログの配置
【材質】
・本体:スチール
・リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)
・ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)

(i)ご注意

  • 傾斜のあるフロアで使用しないでください。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付の型番1312690のページです。
型番1312690に関する仕様情報を記載しております。

リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1312701
1312702
1312703
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 段数(段) 質量(g) トラスココード

47,250円

( 51,975円 )
1個 -

5日目

720ブラック3列3段 A4判17000.0381-9717

38,138円

( 41,952円 )
1個 -

5日目

490アイボリー2列4段 A4判12000.0381-9716

38,138円

( 41,952円 )
1個 -

5日目

490ブラック2列4段 A4判12000.0381-9715

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました