(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTA120-250-AWA-T
単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズ クーラントポンプ

通常単価(税別)
117,000円
税込単価
128,700円

【特長】・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです・メカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100/120
  • 全揚程(m):
    9.3
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全長(mm):
    135
  • 全幅(mm):
    135
  • 出力(W):
    400
  • 口径:
    Rp1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MTA120-250-AWA-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTA120-250-AWA-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTA120-250-AWA-T

458-5119
16900.0
493.5

1個

117,000( 128,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです
・メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです
【用途】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズの型番MTA120-250-AWA-Tのページです。
型番MTA120-250-AWA-Tに関する仕様情報を記載しております。

単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MTA120-250-AWA-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 全高(mm)

117,000円

( 128,700円 )
1個 -

1日目

458-510117100.0496.5

クーラントポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました