(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチドリル ネクシオMDE型 ACT100(外部給油タイプ)

マルチドリル ネクシオMDE型 ACT100(外部給油タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,300円 ~ 44,700円
税込価格
15,730円 ~ 49,170円

【特長】・高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型旋盤...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
51.4
102.4
13
ストレートシャンク
273-7233

1個

14,600( 16,060円 )

5日目

13
80.4
139.4
13
ストレートシャンク
274-1970

1個

17,100( 18,810円 )

5日目

14
54.5
107.5
14
ストレートシャンク
274-3545

1個

15,800( 17,380円 )

5日目

14
88.5
149.5
14
ストレートシャンク
273-5634

1個

18,400( 20,240円 )

5日目

15
55.7
110.7
15
ストレートシャンク
273-2471

1個

20,300( 22,330円 )

5日目

15
93.7
155.7
15
ストレートシャンク
274-0425

1個

23,500( 25,850円 )

5日目

16
57.9
114.9
16
ストレートシャンク
273-7277

1個

22,500( 24,750円 )

5日目

16
98.9
162.9
16
ストレートシャンク
274-2019

1個

26,000( 28,600円 )

5日目

17
60.1
119.1
17
ストレートシャンク
273-4052

1個

26,400( 29,040円 )

5日目

17
101.2
170.2
17
ストレートシャンク
273-4134

1個

31,900( 35,090円 )

5日目

18
62.3
123.3
18
ストレートシャンク
273-8845

1個

30,700( 33,770円 )

5日目

18
105.3
170.3
18
ストレートシャンク
273-7237

1個

37,600( 41,360円 )

5日目

19
63.5
126.5
19
ストレートシャンク
273-2486

1個

34,700( 38,170円 )

5日目

19
109.4
182.4
19
ストレートシャンク
273-2455

1個

42,400( 46,640円 )

5日目

20
65.6
130.6
20
ストレートシャンク
273-4094

1個

38,900( 42,790円 )

5日目

20
117.6
182.6
20
ストレートシャンク
273-0887

1個

44,700( 49,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型旋盤でも安定した加工が可能です
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、Ti合金、鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチドリル ネクシオMDE型 ACT100(外部給油タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました