(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式鉄筋冷間直角切断機 SDC-25C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式鉄筋冷間直角切断機 SDC-25C

通常単価(税別)
264,063円
税込単価
290,469円

【特長】・鉄筋の軸線に対して直角できれいな高速切断が可能です・SD490切断可...

詳細情報を確認する

型番

SDC-25C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
切断能力(mm)
電圧(V)
JANコード
トラスココード
切断速度(秒)
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDC-25C

充電式鉄筋カッタ
D10~25
DC36
4580682084261
260-4258
12
5700.0
収納ケース、電池パック、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋

1個

264,063( 290,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋の軸線に対して直角できれいな高速切断が可能です
・SD490切断可能です
・コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です
・圧接端面のすき間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式鉄筋冷間直角切断機 SDC-25Cの型番SDC-25Cのページです。
型番SDC-25Cに関する仕様情報を記載しております。

充電式鉄筋冷間直角切断機 SDC-25Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました