(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アプロス B4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APLOSB4FUKA6
アプロス B4 MRO

通常単価(税別)
8,040円
税込単価
8,844円

【特長】・B4用紙や文具小物の整理にぴったりです・一目で中身がわかるクリア引出...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • 間口(mm):
    323
  • 奥行(mm):
    406
  • 色:
    アイボリー
  • 材質:
    プラスチック
  • 引出し色:
    スモークブラウン
  • 材質1:
    本体・キャスター:ポリプロピレン
  • 材質2:
    引出し:ポリスチレン
  • キャスター:
    付き
  • 引出し耐荷重(kg):
    1
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    379
  • 引出し内寸(mm)間口:
    268
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    78

(i)ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APLOSB4FUKA6 解除

Loading...

 
カタログを表示

APLOSB4FUKA6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
引出し数
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APLOSB4FUKA6

647
4528302155335
6
4500.0
250-0256

1個

8,040( 8,844円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・B4用紙や文具小物の整理にぴったりです
・一目で中身がわかるクリア引出しです
・中身の分類に便利なインデックスシール付きです
・完成品です
・実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラックです
【用途】
・用紙・小物の保管に
【材質】
・本体・キャスター:ポリプロピレン
・引出し:ポリスチレン

(i)ご注意

  • キャスター取り付け後、取り外し不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アプロス B4の型番APLOSB4FUKA6のページです。
型番APLOSB4FUKA6に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
APLOSB4FUKA10
APLOSB4FUKA8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
JANコード 引出し数 質量(g) トラスココード

12,769円

( 14,046円 )
1個 -

5日目

10314528302155731107000.0250-0255

10,636円

( 11,700円 )
1個 -

5日目

839452830215554085600.0250-0251

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました