(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

体組成計 BC764WH

体組成計 BC764WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,480円
税込単価
7,128円

【特長】・立ったままでも見やすい、文字高30mmの大型表示です・乗るだけで測定...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg)、200(100~150kg)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    285
  • 計量皿寸法W(mm):
    278
  • 電源:
    単3乾電池×4本
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    267-2150
  • 高さ(mm):
    36
  • 質量(g):
    1200.0
  • 材質1:
    ABS、AS、PE、PET、ステンレス
  • JANコード:
    4904785818378
  • 測定項目:
    体重、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、BMI、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

型番

BC764WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC764WH

2個

6,480( 7,128円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったままでも見やすい、文字高30mmの大型表示です
・乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載しています
・手軽に健康管理をしたい方におすすめです
【用途】
・毎日の健康管理に
【材質】
・ABS、AS、PE、PET、ステンレス

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

カタログ

 

BC764WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体組成計 BC764WHの型番BC764WHのページです。
型番BC764WHに関する仕様情報を記載しております。

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました