(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-768-BK
体組成計 BC-768 ハカリ

体組成計 BC-768 BC-768-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・スマートフォン通信対応エントリーモデルです。・Bluetooth通信...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg)、200(100~150kg)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    217
  • 計量皿寸法W(mm):
    316
  • 電源:
    単4乾電池×4本
  • 高さ(mm):
    27
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
  • 測定項目:
    体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、前回値との比較矢印

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に関して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BC-768-BK 解除

Loading...

BC-768-BK の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-768-BK

ブラック
412-7728
4904785041806

1個

15,000( 16,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォン通信対応エントリーモデルです。
・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。
・アプリでデータ管理ができます。
・見やすく分かりやすい大きな文字表示です。
・省スペースでも安心して乗りやすいコンパクト・薄型ワイドタイプです。
・毎日の測定をサポートするマイサポ機能を搭載しています。
・立てかけ収納可能です。
・登録人数は5人まで可能です。
・ご家族の健康管理に最適です。
【用途】
・毎日の健康管理に。
【材質】
・ABS、PE、強化ガラス、ステンレス

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に関して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BC-768-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体組成計 BC-768の型番BC-768-BKのページです。
型番BC-768-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
BC-768-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

15,000円

( 16,500円 )
1個 -

5日目

ホワイト412-77194904785041790

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました