(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD-916L-BL
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916 ハカリ

体組成計 インナースキャンデュアル RD-916 RD-916L-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

【特長】・筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載しています・筋...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    180000
  • 最小表示(g):
    100(0~100kg)、200(100~180kg)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    298
  • 計量皿寸法W(mm):
    328
  • 電源:
    単3乾電池×4本
  • 高さ(mm):
    31
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    ABS、PE、強化ガラス
  • 測定項目:
    体重、体脂肪率、筋質点数、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、BMI、脈拍数、アスリートモード

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に関して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
  • 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。
  • ガラスが破損し、けがをする可能性がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RD-916L-BL 解除

Loading...

RD-916L-BL の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-916L-BL

メタリックブルー
337-4343
4904785047778

1個

32,400( 35,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載しています
・筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化します
・筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します
・体組成測定と脈拍測定がこれ1台で測定できます
・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます
・アプリでデータ管理ができます
【用途】
・毎日の健康管理に
【材質】
・ABS、PE、強化ガラス

(i)ご注意

  • 体組成計は、測定に関して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
  • 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。
  • ガラスが破損し、けがをする可能性がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

RD-916L-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体組成計 インナースキャンデュアル RD-916の型番RD-916L-BLのページです。
型番RD-916L-BLに関する仕様情報を記載しております。

体組成計 インナースキャンデュアル RD-916のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD-916L-BK
RD-916L-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

5日目

メタリックブラック337-43294904785047754

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

5日目

パールホワイト337-43484904785047761

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました