(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPS16BT2D-T
オールステンレス形洗える圧力扇(1速式) カンキセンホンタイ

通常単価(税別)
390,900円
税込単価
429,990円

【特長】・羽根車、フレーム、モーター全てがステンレス製のため、水での丸洗いが可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水中や強い噴流のかかる環境(高圧洗浄)や、薬品による洗浄は適していません。

型番

WPS16BT2D-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

WPS16BT2D-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPS16BT2D-T

200
40
250-2097
14000.0
518
458
63.3/74.1

1個

390,900( 429,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根車、フレーム、モーター全てがステンレス製のため、水での丸洗いが可能で衛生的です
【用途】
・食品工場の換気や食品機械の組み込みに

(i)ご注意

  • 水中や強い噴流のかかる環境(高圧洗浄)や、薬品による洗浄は適していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)の型番WPS16BT2D-Tのページです。
型番WPS16BT2D-Tに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPS-12B-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力
(W)
ハネ径
(cm)
トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

243,600円

( 267,960円 )
1個 -

1日目

5030250-20986000.037834931/36.6

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました