(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RFSPT-1070DB2
RFシンプルテーブル サギョウヨウデスク

RFシンプルテーブル RFSPT-1070DB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,131円
税込単価
24,344円

【特長】・Radii Series 島型に置くと配線が流せる、丸角のシンプルな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
  • 材質2:
    フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)
  • 天板色:
    ダーク
  • 高さ(mm):
    700
  • 天板厚さ(mm):
    18
  • 脚色:
    ブラック
  • 材質3:
    アジャスター:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RFSPT-1070DB2 解除

Loading...

RFSPT-1070DB2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFSPT-1070DB2

4510391009248
15900.0
568-2640
700
1000

1個

22,131( 24,344円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Radii Series 島型に置くと配線が流せる、丸角のシンプルなテーブル。
・RFSPT-1070DBのメラミン変更後継品。
・ダークBからダークNに変更。
・天板の角にアールが付いているので、島形にしても配線を通すことができます。
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RFSPT-1070DB2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFシンプルテーブルの型番RFSPT-1070DB2のページです。
型番RFSPT-1070DB2に関する仕様情報を記載しております。

RFシンプルテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RFSPT-1240DB2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 間口(mm)

19,954円

( 21,949円 )
1個 -

19日目

451039100926213500.0567-94794001200

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました