(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーBLi200X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーBLi200X

通常単価(税別)
27,300円
税込単価
30,030円

【特長】・非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バッテリー
  • 電圧(V):
    36
  • 容量(Ah):
    5.2
  • JANコード:
    7392930330610
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    409-8570

(i)ご注意

  • 全天候型です。

型番

BLI200X 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLI200X

1個

27,300( 30,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリーです
・シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能です
・効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特徴です
・ハスクバーナのバッテリーシリーズ用

(i)ご注意

  • 全天候型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーBLi200Xの型番BLI200Xのページです。
型番BLI200Xに関する仕様情報を記載しております。

バッテリーBLi200Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました