(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU92110N90S3
空調服 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 MRO

通常単価(税別)
9,350円
税込単価
10,285円

【特長】・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    ダークブルー
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服(TM)の中にフルハーネスを装着する際は、襟裳のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。

型番

KU92110N90S3 解除

Loading...

 
カタログを表示

KU92110N90S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU92110N90S3

L
4580628516825
250-7942
120
48
58
68
340

1個

9,350( 10,285円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応しています
・バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージのデザインです
・撥水性に優れたポリエステル製です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・高所作業に最適です
【材質】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服(TM)の中にフルハーネスを装着する際は、襟裳のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110の型番KU92110N90S3のページです。
型番KU92110N90S3に関する仕様情報を記載しております。

空調服 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KU92110N90S7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm) 質量(g)

9,350円

( 10,285円 )
1個 -

7日目

5L4580628516863250-7955148566072420

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました