(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服(R) ベスト シルバー 綿100%

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU92300C06S7
空調服(R) ベスト シルバー 綿100% MRO

通常単価(税別)
7,273円
税込単価
8,000円

【特長】・タチエリタイプでシャープに着こなせます・絶妙にシェイプしたパターンで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    綿100%
  • 仕様:
    ベストタイプ

型番

KU92300C06S7 解除

Loading...

 
カタログを表示

KU92300C06S7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU92300C06S7

5L
4580628527005
521-6825
136
48
72
540

2個

7,273( 8,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タチエリタイプでシャープに着こなせます
・絶妙にシェイプしたパターンで、膨らみすぎないスッキリしたウエストラインです
・ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐりです
・後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさをキープします
【材質】
・綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R) ベスト シルバー 綿100%の型番KU92300C06S7のページです。
型番KU92300C06S7に関する仕様情報を記載しております。

空調服(R) ベスト シルバー 綿100%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KU92300C06S2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 着丈(cm) 質量(g)

7,273円

( 8,000円 )
2個 -

11日目

M4580628526954521-682111640.566440

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました