(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22350.0602
リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼 フック・アイボルト

通常単価(税別)
15,759円
税込単価
17,335円

【特長】・スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です・可動シャックルには、意図せ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)
  • 材質2:
    シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)
  • 材質3:
    バネ:ステンレス鋼
  • 寸法(mm)d3:
    21.5
  • 寸法(mm)l8:
    87.5
  • 材質4:
    押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)

(i)ご注意

  • 鋼鉄製の穴にのみご使用ください。
  • リフティング・ピンの取付穴の寸法が適切ではない場合や使用方法が正しくない場合には、ワークが落下し重大な事故につながりますのでご注意ください。
  • 取付穴は適切に加工する必要があります。ご使用前には必ず使用説明書を確認してください。

型番

22350.0602 解除

Loading...

 
カタログを表示

22350.0602 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(kN)
質量(g)
トラスココード
JANコード
寸法(mm)d1
寸法(mm)l1
寸法(mm)取付穴H11
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22350.0602

1.5
220.000
849-3253
4030618263678
8
15
8

1個

15,759( 17,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です
・可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています
・吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です
・耐食性があります
【用途】
・製品、部品、冶具、金型の運搬や組立作業に
【材質】
・ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)
・シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)
・バネ:ステンレス鋼
・押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)

(i)ご注意

  • 鋼鉄製の穴にのみご使用ください。
  • リフティング・ピンの取付穴の寸法が適切ではない場合や使用方法が正しくない場合には、ワークが落下し重大な事故につながりますのでご注意ください。
  • 取付穴は適切に加工する必要があります。ご使用前には必ず使用説明書を確認してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼の型番22350.0602のページです。
型番22350.0602に関する仕様情報を記載しております。

リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22350.0611
22350.0627
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重(kN) 質量(g) トラスココード JANコード 寸法(mm)d1 寸法(mm)l1 寸法(mm)取付穴H11

15,759円

( 17,335円 )
1個 -

1日目

1.5218.000849-325640306182637088.3108.3

16,398円

( 18,038円 )
1個 -

1日目

2.7252.000849-32634030618210535105010

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました