(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
166,800円 ~ 214,560円  特別価格 
税込価格
183,480円 ~ 236,016円  特別価格 

【特長】・高温になる工場内に使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    高天井用
  • 光源色:
    昼白色(5000K)
  • 演色性:
    Ra70

(i)ご注意

  • オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
相当水銀灯(W形)
定格入力電圧(V)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
配光角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8880
423
362
66.7
水銀ランプ250クラス
100~242
404
4902530095937
6800.0
116-1933
90

1個

166,800円

150,120

( 165,132円 )

19日目

9300
423
362
66.7
水銀ランプ250クラス
100~242
404
4902530095920
7000.0
116-1932
60

1個

166,800円

150,120

( 165,132円 )

19日目

13090
423
362
100.0
水銀ランプ400クラス
100~242
404
4902530095913
7800.0
116-1935
90

1個

177,900円

160,110

( 176,121円 )

19日目

14000
423
362
100.0
水銀ランプ400クラス
100~242
404
4902530095906
8000.0
116-1934
60

1個

177,900円

160,110

( 176,121円 )

19日目

17000
423
362
137.7
メタルハライドランプ400クラス
100~242
404
4902530100327
9600.0
116-1937
90

1個

199,080円

179,172

( 197,089円 )

19日目

19000
423
362
137.7
メタルハライドランプ400クラス
100~242
404
4902530100297
9800.0
116-1936
60

1個

199,080円

179,172

( 197,089円 )

19日目

25500
408
332
193.7
水銀ランプ700クラス
200~242
399
4902530100280
11300.0
116-1940
90

1個

214,560円

193,104

( 212,414円 )

19日目

28000
408
355
193.7
水銀ランプ700クラス
200~242
399
4902530100273
11900.0
116-1939
60

1個

214,560円

193,104

( 212,414円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温になる工場内に使用できます。

(i)ご注意

  • オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました