(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連梯子 JXVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JXV40DF
二連梯子 JXVシリーズ ハシゴ

通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

【商品仕様】・二連梯子 JXVシリーズです・エンドレスロープ仕様です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • SGマーク:
    SGマーク認定品

(i)ご注意

  • 本州、法人以外の配送の場合は別途送料をご確認ください。
  • 3mを超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。

型番

JXV40DF 解除

Loading...

 
カタログを表示

JXV40DF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JXV40DF

4969182263411
144-0480
2.43~3.86
9200.0

1個

40,000( 44,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二連梯子 JXVシリーズです
・エンドレスロープ仕様です

(i)ご注意

  • 本州、法人以外の配送の場合は別途送料をご確認ください。
  • 3mを超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二連梯子 JXVシリーズの型番JXV40DFのページです。
型番JXV40DFに関する仕様情報を記載しております。

二連梯子 JXVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JXV60DF
JXV73DF
JXV80DF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

50,000円

( 55,000円 )
1個 -

2日目

4969182263435144-04493.46~5.9313300.0

56,250円

( 61,875円 )
1個 -

5日目

4969182263442144-04764.15~7.3116500.0

70,625円

( 77,688円 )
1個 -

5日目

4969182263459144-04594.50~8.0018900.0

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました